Borne de recharge 
pour parkings privés et publics

 

La borne de recharge witty park 2 de Hager est la solution de recharge tertiaire idéale pour équiper vos projets de parkings privés et publics.


witty park 2, 
solution de recharge tertiaire

Conçue pour offrir une expérience unique, witty park 2 propose une toute nouvelle approche plus simple et plus intuitive pour les installateurs et les utilisateurs. Idéale pour la recharge collective privée ou publique, elle s’associe au gestionnaire witty pour une gestion optimisée de l’énergie.

Sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager, un homme paie la charge de son véhicule électrique.

Pourquoi choisir 
la borne witty park 2 ?

• Ecran de 8 pouces personnalisable pour guider l’utilisateur,
• disponible en 2 x 22 kW ou 2 x 7,4 kW,
• protections et compteurs MID intégrés,
• compatible service CPO (OCPP),
• connectivité avancée : Wi-Fi, Ethernet, LTE 4G,
• emplacement disponible pour intégrer de l’appareillage supplémentaire.

Infographie présentant les atouts de la borne de recharge witty park 2 de Hager

Pour quels usages ?

pictogramme Hager représentant les bâtiments tertiaires

Tertiaire

pictogramme Hager représentant l'industrie

Industrie

pictogramme Hager représentant les bâtiments multirésidentiels

Multirésidentiel

pictogramme Hager représentant un parking avec des bornes de recharge

Parking privé et public

pictogramme Hager représentant un petit commerce

Commerce



Les points forts 
de la borne witty park 2

Personnalisation de l'écran sur la borne de recharge witty park 2 de Hager

Expérience utilisateur parfaite

Grâce à son écran personnalisable, ses boutons de choix et ses interfaces d'activation : RFID, QR code dynamique, witty park 2 guide l'utilisateur à chaque étape pour une recharge fluide et intuitive.

La borne de recharge witty park 2 de Hager est prévue pour résister à une utilisation en parking public.

Solide et robuste

Façade en verre trempé, cadre métallique IK 10, et serrures à clé, witty park 2 est prévue pour résister à une utilisation en parking public.

2 versions de la borne witty park 2 de Hager

Tout compris et choix simplifié

Disponible en 2 versions : murale ou totem, witty park 2 intègre nativement protections et compteur. À la clé, un choix de références simplifié et des chantiers plus rapides.

Schéma de la courbe énergétique avec witty park 2 et le gestionnaire witty (LLM) de Hager

La meilleure stratégie énergétique

Avec witty park 2 et le gestionnaire witty (LLM), optez pour la stratégie énergétique la plus adaptée aux besoins de vos clients.

Sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager, un homme recharge son véhicule électrique.

Une recharge compatible avec la norme ISO 15118

witty park 2 est désormais compatible avec la norme ISO 15118 (-1 à -5) pour simplifier l’expérience de l’utilisateur, optimiser et sécuriser la recharge.

 

Je veux en savoir plus →



Complétez 
votre borne witty park 2

XEM470 gestionnaire de puissance photovoltaïque pour borne de recharge witty de Hager

Gestionnaire de charge

 Le gestionnaire d’énergie Hager witty est votre solution pour l’exploitation optimisée de votre parc de bornes de recharge.

Badge RFID witty XEVA400 pour UF

Carte RFID

Sécurisez l'accès à vos bornes de recharge grâce à la carte RFID.

Câble de recharge pour la borne witty park 2 de Hager.

Câble de recharge de 7,5 m

Le câble de recharge de 7,5 mètres offre praticité et confort à chaque utilisation.


KVS, 
les armoires extérieures IP44

La gamme KVS IP44 offre une solution pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharge witty park 2. Elle est adaptée pour tous les types de pose : au sol, sur socle enterré ou sur des murs.

Photo d'une armoire KVS ouverte pour pose en extérieur

Optimisez la performance énergétique 
des parcs de bornes de recharge

Adaptez votre stratégie énergétique en fonction du taux d’utilisation de votre parc de bornes de recharge grâce au gestionnaire d’énergie witty. En version locale ou opérable (pour gestion par CPO), il donne accès, en temps réel, à l’ensemble des données de votre parc.

Sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager, un couple optimise la performance énergétique du parc de bornes de recharge via un ordinateur.

Quelle formation IRVE 
pour installer la borne witty park 2 ?

Devenez un expert des bornes de recharge. Avec Hager explore, développez votre expertise en matière de bornes de recharges et préparez l'obtention de votre certification P1 ou P2.

Délivrées par des organismes indépendants, elles vous autorisent à installer et mettre en œuvre des bornes de recharge nécessitant une configuration spécifique pour la communication ou la supervision.

 

P1 - Installez et mettez en service une borne de recharge

 

P2 - Mettez en œuvre des bornes de recharge communicantes et service distants

Hager explore, les formations professionnelles e-mobilité

Assistance à la mise en service de 
witty park 2

Face à l’évolution technologique des bornes de recharge, nous avons pensé un service calibré pour les installateurs.
Grâce à l’assistance à la mise en service IRVE, bénéficiez d'un coach pendant toutes les étapes de vos chantiers.

L’objectif est de sécuriser vos délais et la satisfaction client.

Un homme installe une borne de recharge witty park 2 de Hager sur un parking.

witty park 2

Solutions pour la recharge partagée privée ou publique



Il y a forcément une witty 
pour chacun de vos chantiers

Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur de sa maison

Maisons individuelles

witty one combine design et facilité d’utilisation pour une recharge simple et efficace.

Installateur électricien qui montre à un couple le fonctionnement de la borne de recharge witty plus de Hager

Installations équipées en panneaux solaires et parkings collectifs privés

Pour vos installations en logement collectif ou petit tertiaire, witty plus est la solution communicante parfaite pour une bonne gestion d’utilisation et d’optimisation de l’énergie. Elle est aussi idéale pour les chantiers photovoltaïques.

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Parkings collectifs privés

Pour équiper vos projets de parkings privés et collectifs en résidentiel ou petit tertiaire, witty pro est la solution pour une gestion optimisée et performante de l'énergie.